MP28372

露出パッド付きTSSOP20またはSOICパッケージ、デュアル、1.5A、23V、1.4MHz、ステップダウンコンバータ

MP28372

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

露出パッド付きTSSOP20またはSOICパッケージ、デュアル、1.5A、23V、1.4MHz、ステップダウンコンバータ

MP28372 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2223

アクティブ

MP2223

アクティブ

TSOT23パッケージ、8ピン、18V、デュアルチャネル 3A / 2A、540kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V~18Vの広い動作入力範囲
  • Ch1用70mΩ / 50mΩ、Ch2用100mΩ / 60mΩ、低RDS(ON)のパワーMOSFET内蔵
  • 最大3A (Ch1) および 2A (Ch2) の最大連続出力電流
  • 180°逆位相動作
  • 軽負荷用省電力モード
  • 540kHzの固定スイッチング周波数
  • 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
  • 過電圧保護 (OVP)
  • サーマルシャットダウン
  • 両方のチャネル出力を0.8Vから調整可能
  • TSOT23-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28372DF-Z MP28372DF-P MP28372DF-LF-Z MP28372DF-LF-P MP28372DS-Z MP28372DS-P MP28372DS-LF-Z MP28372DS-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。