MP28368
MP28368 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2388GQEU-Z
アクティブ
MP2388GQEU-Z
アクティブ
超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜21Vの広い動作入力範囲
- 1Aの負荷電流
- 110mO / 50mOの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 低静止電流
- 高効率同期整流モード動作
- 2MHzの固定スイッチング周波数
- AAM省電力モード
- 内部ソフトスタート
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- QFN-8 (1.5mm x 2.5mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP28368DG-Z MP28368DG-P MP28368DG-LF-Z MP28368DG-LF-P
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-2R2
セミシールドインダクタ 2.2µH
2.2
72
2.5
2.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
72
2.5
2.7
MPL-AT2010-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
125
2
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
125
2
2.6
MPL-AT2514-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
70
2.6
3.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
70
2.6
3.4
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成