MP2363
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2363 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2338GTL
アクティブ
MP2338GTL
アクティブ
SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
- 0.5V~16Vの広いVOUT
- 温度範囲で±1.5%の内部基準精度
- 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 160μAの静止電流
- 24V〜5V / 3Aまでの条件で、90%を超える効率
- 軽負荷時の省電力モード
- 高速負荷過渡応答
- 450kHzのスイッチング周波数
- ドロップアウトを改善するtON拡張
- 設定可能なソフトスタート時間
- パワーグッド表示
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン保護
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2363DN-LF-P MP2363DN-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL4020-4R7
低抵抗モールドインダクタ 4.7μH
4.7
52.2
3.65
4.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
4.7
52.2
3.65
4.2
MPL-SE5040-4R7
セミシールドインダクタ 4.7μH
4.7
33
4.3
5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
4.7
33
4.3
5
MPL-SE6040-4R7
セミシールドインダクタ 4.7μH
4.7
23
5.2
5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
4.7
23
5.2
5
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成