MP2136
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2136 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2141N
アクティブ
MP2141N
アクティブ
SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 低静止電流: 11μA
- 2.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のEN
- 固定出力版用のみパワーグッド
- 広い2.3V〜-5.5Vの動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大1Aの出力電流
- 120mΩおよび80mΩのパワーMOSFET内蔵
- 出力放電
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 100%デューティサイクル
- SOT563パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2136EG-LF-P MP2136EG-LF-Z MP2136EG MP2136EG-LF MP2136XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL4020-1R2
低抵抗モールドインダクタ 1.2μH
1.2
12.2
7.4
7.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
12.2
7.4
7.5
MPL-AL5030-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
8.0
10.0
14
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
8.0
10.0
14
MPL-AL6050-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
5.3
14.6
20
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
5.3
14.6
20
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成