MP2109
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2109 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2149
アクティブ
MP2149
アクティブ
TSOT23-8パッケージ、高効率、6V、1A、デュアルチャネル、1MHz、低Iq、PWM同期整流降圧型レギュレータ
Features & Benefits
- 1Aのデュアル出力電流
- 93%を超えるピーク効率
- 80%を超える軽負荷効率
- 2.7V〜6Vの広い動作入力範囲
- 100mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
- 1MHzの固定スイッチング周波数
- 0.608VからVINまで調整可能な出力
- 180°位相シフト動作
- 100%デューティサイクル動作
- 45µAの静止電流
- サイクルごとの過電流保護
- ヒカップモードによる短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 8ピンのTSOT23-8パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2109DQ-LF-P MP2109DQ-LF-Z MP2109DQ MP2109DQ-LF
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-2R2
セミシールドインダクタ 2.2µH
2.2
72
2.5
2.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
72
2.5
2.7
MPL-AT2010-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
125
2
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
125
2
2.6
MPL-AT2514-2R2
薄型モールドインダクタ 2.2μH
2.2
70
2.6
3.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
70
2.6
3.4
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成