- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP2107
MP2107
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2107 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2184
MP2184
ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 21μA (自己消費電流) の低い静止電流
- 1.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- 広い2.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 0.6Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 65mΩと35mΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- オンの場合の100%デューティサイクル
- 出力放電
- VOUT過電圧保護 (OVP)
- 外部ソフトスタート / シャットダウン制御
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- パワーグッド (PG)
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)4
- Iq (typ) (mA)0.75
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2000
- パッケージ(mm)QFN-10 (3x3)
- グレードCatalog
- Max Duty Cycle (%)0.9
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)0.54
- Vout (min) (V)0.8
MP2107は、内部補償型、1.5MHz固定周波数、PWM、同期整流ステップダウンレギュレータです。MP2107は2.7V~5.5Vの入力で動作し、0.8Vの低い出力電圧を生成します。MP2107は、60mOのハイサイドスイッチと60mOの同期整流器を搭載しており、外付けショットキーダイオードを使用せずに高効率を実現しています。MP2107ベースのソリューションは、ピーク電流モード制御と内部補償により、最小限の部品数で非常にコンパクトな設置面積を実現します。MP2107は小型の3mm x 3mmで10ピンのQFNパッケージで提供され、MP2107Aは露出パッド付きの8ピンSOICパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4Aの出力電流
- 入力操作範囲: 2.7V〜5.5V
- 60mΩ パワーMOSFETスイッチ内蔵
- 全セラミックコンデンサ設計
- 最大95%の効率
- 1.5MHzの固定スイッチング周波数
- 0.8V〜0.9xVINまで調整可能な出力
- 内部ソフトスタート
- 周波数同期入力
- パワーグッド出力
- サイクルごとの電流制限
- ヒカップ短絡保護
- サーマルシャットダウン
- 3 x 3mmの10ピンQFN (MP2107) および8ピンSOIC (MP2107A) パッケージ
入手可能な製品番号
MP2107DQ-LF-P MP2107DQ-LF-Z MP2107DQ-LF MP2107XN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2107 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成