MP2144

2A、5.5V、1.2MHz、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2144

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2A、5.5V、1.2MHz、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

MP2144 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2182GTL-Z

アクティブ

MP2182GTL-Z

アクティブ

ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 低自己消費電流: 21μA
  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • 電源シーケンス用EN
  • 1%のFBレポート精度
  • 2.5V〜-5.5Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大2Aの出力電流
  • 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 100%デューティ・オン
  • 出力放電
  • Vo OVP
  • 外部ソフトスタート制御
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • パワーグッド
  • SOT583パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2144GJ-P MP2144GJ-Z MP2144GJ MP2144GJ-LF-Z MP2144XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。