- MP2108
MP2108
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2108 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2182GTL-Z
MP2182GTL-Z
ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 低自己消費電流: 21μA
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用EN
- 1%のFBレポート精度
- 2.5V〜-5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大2Aの出力電流
- 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
- 100%デューティ・オン
- 出力放電
- Vo OVP
- 外部ソフトスタート制御
- ヒカップモードによる短絡保護
- パワーグッド
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP2108は、高効率を必要とする低電圧アプリケーション向けに設計された2A、740kHzの同期整流降圧コンバータです。0.9Vの低い出力電圧を供給することができ、電力損失と部品数を最小限に抑えるために上部と下部のスイッチを内蔵しています。スイッチング周波数が740KHzであるため、フィルタリング部品を小さくすることができ、ソリューションのサイズをさらに縮小できます。MP2108には、サイクルごとの電流制限と低電圧誤動作防止機能が含まれています。小型で10ピンのMSOPまたは3mm x 3mm QFNパッケージと組み合わされた内部電源スイッチは、最小限の基板スペースしか必要としないソリューションを提供します。出力電流が1.5Aを超える場合は、QFNパッケージをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2Aの出力電流
- 同期整流
- 内部160mΩおよび190mΩ電源スイッチ
- 2.6V~6Vの入力範囲
- 95%を超える効率
- 低電圧誤動作防止機能保護
- ソフトスタート動作
- サーマルシャットダウン
- 内部電流制限 (ソース & シンク)
- 小型の10ピンMSOP および3 x 3mm QFNパッケージ
入手可能な製品番号
MP2108DK-LF-P MP2108DK-LF-Z MP2108DQ-LF-P MP2108DQ-LF-Z MP2108DK-LF MP2108DQ-LF
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2108 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成