- MP86885
MP86885
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP86885 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP86905
MP86905
ハイサイド / ローサイドFETとドライバ内蔵、Intelli-Phaseソリューション
Features & Benefits
- 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
- 50Aの出力電流
- Accu-Sense™による電流検出
- 温度検出
- トライステートPWM信号を採用
- 電流制限保護
- 過熱保護 (OTP)
- 故障報告
- FC-QFN (4mm x 4mm) パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP86885は、パワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシックなハーフブリッジです。MP86945Aは、広い入力供給範囲で40Aの連続出力電流を実現します。ドライバとMOSFETを内蔵した結果、最適なデッドタイム制御と寄生インダクタンスの低減によって高効率が得られます。MP86885は、モノリシックなICのアプローチで、1フェーズあたり最大40Aを駆動できます。非常に小さい4mm x 6mmのFC-TQFNパッケージで、100kHz~1MHzで動作可能です。トライステート出力コントローラと連携します。また、汎用の電流検知・温度検知機能も搭載しています。MP86885は、効率と小型のサイズが重要視されるサーバーアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜14Vの広い動作入力範囲
- シンプルなロジックインタフェース
- 40Aの出力電流
- トライステートPWM信号を採用
- ブートストラップ用の内蔵スイッチ
- 電流検知
- 温度検知 (10mV/℃)
- 電流制限保護
- マルチフェーズ動作で使用
- 故障報告
- 4mm x 6mmのFC-TQFNパッケージで提供
- RoHS準拠
入手可能な製品番号
MP86885GQWT-P MP86885GQWT-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP86885 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサコア電源用INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源INTELLI-PHASE (モノリシックDRMOS)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP87006製品90A, Intelli-PhaseTMDrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87290製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology (QSTTM) in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87595製品Dual 90A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
-
PRODUCT
MP87597製品Dual, 100A, Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87270製品70A Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87596製品Dual 90A Intelli-PhaseTM Solution in a LGA-40 (6mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87220製品20A, Intelli-PhaseTM, DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology In TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87577製品Intelli-PhaseTM Solution in an LGA-33 (5.25mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87971製品Intelli-PhaseTM Solution with Integrated HS-FET, LS-FET, and Drivers in a TLGA (5mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87592製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87297製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology in a TLGA-34 (4mmx6mm) Package
-
PRODUCT
MP87294製品100A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-34 (4mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87550製品Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-30 (4mmx5mm) Package
-
PRODUCT
MP87120製品20A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-27 (4mmx5mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87000-M製品90A, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution in TLGA-41 (5mmx6mm) Package with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MP87180製品TLGA-41パッケージ (5mm x 6mm)、Quiet Switcherテクノロジーおよび5V PVCC搭載、80A Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP87190製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、Quiet Switcherと5V PVCC搭載、90A、Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86962製品TLGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、80A、放射線耐性Intelli-Phase DrMOSソリューション
-
PRODUCT
MP86935-A製品TLGA-35 (3mm x 6mm) パッケージ、ハイサイドFET、ローサイドFETおよびドライバ内蔵、Intelli-Phaseソリューション
-
PRODUCT
MP86992製品LGA-41 (5mm x 6mm) パッケージ、16V、50A、Intelli-Phaseソリューション
-
PRODUCT
MP86972製品ハイサイドFET、ローサイドFETおよびドライバ内蔵、TLGA-35 (3mm x 6mm) パッケージ、Intelli-Phaseソリューション
-
PRODUCT
MP86952製品パワーMOSFETとゲートドライバ内蔵、16V、70A、耐放射線性、モノリシック・ハーフブリッジIntelli-Phaseソリューション
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成