USB PDコントローラとステップダウンコンバータの使用事例: 電動工具

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

動力工具には、ハンドヘルド、携帯機器、または据付工具があります。動力工具のバッテリー電源の普及により、ユーザーに機動性の向上、稼働時間の長期化、パフォーマンスの向上を提供し産業は大変革を遂げました。一部の電動工具メーカーは、チャージャや電源アダプタにUSB Type-CポートとUSB Power Deliveryポートを搭載し始めています。これらのチャージャは、動力工具のバッテリーと、スマートフォン、タブレット、その他の低電力アクセサリなどのUSB Type-C対応デバイスを同時に充電できます (図1参照)。

USB Type-CまたはUSB PDポートを備えた動力工具の場合、デバイス間の電力供給をネゴシエートし、バッテリーソースと動力工具間の電圧または電流レベルを管理してバッテリーやデバイスの損傷を防ぐソリューションが不可欠です。

この使用事例では、MPSのMPF52002、MP4248、そしてMP4581の適用について検討します。これは動力工具アプリケーションで利用して全体的なソリューションを完成させることができます。USB PDコントローラにより、ICはUSB Type-C接続を介して電力をネゴシエートして供給できるようになります。これはより高速な充電とより高い電力伝送能力を実現します。一方、非常に低い静止電流で、高効率な降圧コンバータはシステム内の他のレールに電力を供給し、バッテリー電力を拡大します。

MPF52002は32ビットARM Cortex-M0マイクロコントローラを搭載した高度に機能集積したUSB PDコントローラです。このICは、自動デュアルロール電源 (DRP) トグルまたはシンクポートに対応し、CCピンはファームウェアの更新に対応します。MPF52002 は QFN-24 (4mm x 4mm) で提供され、次の機能があります。


  • 放電機能を備えた標準電力範囲 (SPR) モードで3.3V~21Vのバス電圧 (VBUS) 範囲
  • 外部VBUS分圧器抵抗を備えた拡張電力範囲 (EPR) モードの最大48V VBUSに対応
  • 4.6V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
  • PPS付きUSB PD3.1、USB Type-C 2.1、TCPC2.0に準拠
  • ディスプレイポート用のUSB PDオルタネートモードに対応

MP4248は2つのローサイド電源スイッチを内蔵した降圧昇圧コンバータです。このICは、特定の入力電源範囲内で最大140Wのピーク出力電力をすぐれた効率で供給することができます。MP4248には、次のような利点もあります。


  • 3.6V~36Vの起動入力電圧範囲
  • 1%の精度で1V~36Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
  • 最大98%のピーク効率
  • 正確な出力電流 (IOUT) モニタ (IMON) 機能
  • USB PD3.1 EPR AVSおよびPPS仕様に適合
  • QFN-20 (3mmx5mm) パッケージで提供

MP4581は、小型のSOIC-8EPパッケージにパワーMOSFETを備えた高効率で、超低静止電流 (自己消費電流) の、同期整流ステップダウンコンバータです。コンバータはバッテリー電圧を調整して安定した電力供給を実現し、動力工具の全体的なバッテリー寿命を延ばします。MP4581の付加機能は以下のとおりです :

  • 8V〜100VのVIN範囲
  • 1V〜30VのVOUT範囲
  • 15µA代表的な自己消費電流
  • 2µAの最大シャットダウン電流 (ISD)

MPF52002、または、MP4581の詳細、およびこれらの製品を使用できるその他のアプリケーションについては、USB充電ポートとステップダウンコンバータのページをご参照ください。表1に、その他の関連ソリューションを示します。

表1: 関連ソリューション

製品型番 概要
MP9929 100V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
MP2652 リバースソースモードとシリアルインタフェース制御を備えた2セル~5セルの昇降圧チャージャ
MP2232 SOT583パッケージの、PGとSS付き、18V、2A、650kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
MP5016H 2.7V~22V、0.7A~5A、過電圧 (OV) クランプおよび逆ブロックを備えた電流制限スイッチ