ブラシ DC / ソレノイドドライバー

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

熱性能
独自のDMOSテクノロジー

高信頼性
電流センス内蔵により
外部部品低減

MPS Hブリッジドライバは、家電製品、玩具、自動車、および産業用アプリケーションでDCブラシモーターとソレノイドを駆動するように設計されています。 SPI制御、PWMインタフェース、および別個のハイサイド/ローサイド制御を含む多くの異なるインタフェースがサポートされています。使用可能な部品には、ソレノイドの電流を調整するために使用できる-Hブリッジ・デバイスと、2V〜60Vおよび5AまでのさまざまなサイズのDCブラシ・モーターを駆動するためのシングルおよびデュアルHブリッジ部品が含まれます。一部の部品は自動車用途に適合しています(AEC-Q100)。

参照表示列
ステータス
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
Step Mode
MPL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
Step Mode
200
100
50
30
1
PWM
SPI
DIR/ENBL
カタログ
Automotive
QFN-8 (2x2)
QFN-12 (2x2)
QFN-14 (2.5x3)
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (4x4)
QFN-19 (3x3)
QFN-19 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-40 (5x5)
SOIC-8
SOIC-8 EP
SOIC-28
TSOT23-6
TSOT23-8
TSSOP-20 EP
TSSOP16
TSSOP16 EP
TSSOP20F
200
1/2
Has MPL
MP6612
プレリリース

45V, 5A, H-Bridge DC Motor Driver with Current Sense and IN1/IN2 Logic Inputs

4 45 2 5 PWM Catalog TSSOP-20 EP 0
MP6612D
プレリリース

45V, 5A, H-Bridge DC Motor Driver with Current Sense and ENBL/DIR Logic Inputs

4 45 2 5 DIR/ENBL Catalog TSSOP-20 EP 0
MP6614
プレリリース

35V, H-Bridge DC Motor Driver with SOIC-8 Package

5 35 2 3 PWM Catalog SOIC-8 EP 0
MP6610
新商品

55V, 3A, Half-Bridge Power Driver

4 55 1 3 PWM Catalog SOIC-8, TSOT23-8 0
MPQ6519-AEC1
新商品

3V to 28V, 5A, H-Bridge Current Regulator, AEC-Q100 Qualified

3 28 2 5 PWM Automotive QFN-19 (4x4) 0
MP6551
新商品

14V, 5A, H-Bridge Motor Driver

2.5 14 2 5 PWM Catalog QFN-14 (2.5x3) 0
MPQ6610-AEC1
新商品

55V, 3A, Half-Bridge Power Driver, AEC-Q100 Qualified

4 55 1 3 PWM Automotive SOIC-8, TSOT23-8 0
MPQ6524-AEC1
アクティブ

Quad Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 4 0.9 PWM Catalog QFN-24 (4x4) 0
MP6508
アクティブ
1.2A Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 18 4 1.2 PWM Catalog QFN-16 (4x4), TSSOP16 EP 1, 1/2 0
MP6507
アクティブ
700mA Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 15 4 0.7 PWM Catalog QFN-16 (3x3), QFN-16 (4x4), TSSOP16, TSSOP16 EP 1, 1/2 0
MP6506
アクティブ
500mA Bipolar Stepper Motor Driver without Current Sense
2.7 15 4 0.5 PWM Catalog QFN-16 (3x3) 1, 1/2 0
MP8049S
アクティブ

26V, 5.5A Dual Full-Bridge Driver

5 26 4 5.500000 PWM Catalog QFN-40 (5x5) 0
MP8040
アクティブ
9A, 24V Integrated Half-Bridge
7.5 24 1 9.000000 PWM Catalog SOIC-8 EP 0
MP8046
アクティブ

28V, 5A Full-Bridge Driver

7.5 28 2 5.000000 PWM Catalog TSSOP20F 0
MP6526
アクティブ

Hex Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 6 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5), SOIC-28 0
MP6523
アクティブ

Triple Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 3 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4) 0
MP6522
アクティブ
5.4V - 35V, 3.2A, H-Bridge Motor Driver
5.4 35 2 3.2 PWM Catalog QFN-24 (5x5) 0
MPQ6523-AEC1
アクティブ
Triple, half-bridge motor driver with Serial input control and AEC1 Qualified
7 28 3 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4) 0
MPQ6526-AEC1
アクティブ

Hex Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 6 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5) 0
MP6519
アクティブ

2.5V - 28V, 5A, H-Bridge Current Regulator

2.5 28 2 5 PWM Catalog QFN-19 (3x3) 0
MP6550
アクティブ

1.8V to 22V, 2A, H-Bridge Motor Driver

1.8 22 2 2 PWM Catalog QFN-12 (2x2) 0
MP6516
アクティブ

5.4V - 35V, 2.8A, H-Bridge Motor Driver in TSSOP16-EP

5.4 35 2 2.8 PWM Catalog TSSOP16 EP 0
MP6515
アクティブ

35V, 2.8A, Phase/Enable Control H-Bridge Motor Driver in QFN 3x4 and TSSOP-EP Packages

5.4 35 2 2.8 PWM Catalog QFN-16 (4x4), TSSOP16 EP 0
MP6513L
アクティブ
2.5V - 5.5V, 0.6A, H-Bridge Motor Driver in a TSOT23-6
2.5 5.5 2 0.6 PWM Catalog TSOT23-6 0
MP6513
アクティブ
2.5V - 21V, 0.8A, H-Bridge Motor Driver in a TSOT23-6
2.5 21 2 0.8 PWM Catalog TSOT23-6 0
MP6619
アクティブ

5.4V to 28V, 5A, H-Bridge Motor Driver

5.4 28 2 5 PWM Catalog QFN-19 (3x3) 0
MP6514
新設計には使用不可
2.5V - 14V, 0.6A, H-Bridge Motor Driver in UTQFN-8 (2mmx2mm)
2.5 14 2 0.6 PWM Catalog QFN-8 (2x2) 0
No more part left for display.