MP6506
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)15
- Iout (max) (A)0.5
- Step Mode1, 1/2
- Control InterfacePWM
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x3)
- Number of Half-Bridges4
MP6506は、NチャネルパワーMOSFETで構成されるフルブリッジを2つ内蔵したバイポーラ ステッピング モータ ドライバです。2.7V~15Vの範囲の供給電圧で動作し、チャネルあたり最大500mAのモータ電流を供給できます。内部の安全機能には、低電圧誤動作防止機能とサーマルシャットダウンが含まれます。過熱出力フラグは、サーマルシャットダウンを示すために利用できます。MP6506は、背面に露出サーマルパッドを備えた3mm × 3mm QFNパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V〜15Vの広い入力電圧範囲
- 2つの内部フルブリッジドライバ
- 低いMOSFETオン抵抗 (HS : 500mΩ、LS : 500mΩ)
- ハイサイドドライバ用の内部チャージャポンプ
- 低静止電流 : 1.1mA
- 低スリープ電流 : 1µA
- サーマルシャットダウンおよび低電圧誤動作防止機能保護
- 過熱出力フラグ
- 熱的に強化された表面実装パッケージ
入手可能な製品番号
MP6506GQ-P MP6506GQ-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6506 Resources
-
APPLICATION
電子スマートロックアプリケーション電子スマートロックは消費者に利便性や安心感を与えてくれるため、IoTやスマートホームの急増にともない、人気が出ています。一般的にバッテリーで動作しているため、バッテリー寿命を長くするためのエネルギー効率が重要になります。このような機器は本来使いやすく、安定動作し、広範な温度範囲やひどい天候に耐えられなければなりません。それに加え、消費者のデジタルセキュリティに関する懸念が増加し、IoTの中でユーザーデータを保護するために、組み込みのハードウェアベースのセキュリティが余儀なく組み込まれるようになりました。 MPSの包括的なソリューションには、ステップアップ (昇圧)、ステップダウン (降圧)、および昇降圧コンバータのほか、リニアチャージャ、アナログスイッチ、リニアレギュレータ、ロードスイッチ、モータ・ドライバ、クラスDオーディオアンプ、およびLCD電源が含まれます。これらの高品質な製品を使...
-
APPLICATION
空気清浄機 / 加湿器アプリケーション空気清浄器と加湿器は利用者の空気の品質を確実に改善できなければなりません。最良の設計はまたエネルギー効率、利便さ、低ノイズも提供しなければなりません。ますます多くの家電製品がスマートホームに対応することが期待されており、消費者は簡単に制御できるようワイヤレス接続のような新機能を求めるようになっています。このような消費者の期待に応えさらには先を行くに、設計者はさらに強力なモータ、制御ユニット、その他の要素をより小型で静かな空気品質管理システムの中に使用するという課題と向き合っています。そしてもちろん、新設計を行う際には消費者の関心は長寿命、低コストにあることを念頭に置く必要があります。 MPSの広範なポートフォリオは、電子ヒューズ、ロードスイッチ、昇圧および降圧コンバータ、リニアレギュレータ、プリドライバ、モータ・ドライバ、LCD電源、LEDおよびWLEDドライバ、そしてオペアンプを含...
-
APPLICATION
冷蔵庫アプリケーション冷蔵庫は、信頼性、効果的な冷却、エネルギー効率、および利便性といった主な機能をユーザーに提供する必要があります。また、ノイズや電気代を大幅に引き上げることなく、食品を正しい温度に保つ必要があります。新世代の冷蔵庫は、タッチスクリーン、ワイヤレス接続、予知保全などのスマートホーム対応機能を搭載しています。家庭で最大かつ最も重要な機器の1つとして、冷蔵庫の設計は、消費者のコストを低く抑え、長寿命と信頼性の高い性能を確保しながら、霜取りサイクル、可聴ノイズ、およびエネルギー消費を最小限に抑えることが期待されています LCD電源、WLEDドライバ、整流器、コンバータ、ステッピング、ブラシ付きおよびブラシレスDCモータ・ドライバなどの高効率ソリューションのポートフォリオは、次世代冷蔵庫の市場投入までの時間とシステムの総コストを削減するのに役立ちます。これらの柔軟で信頼性の高い製品群は、革新的な機能...
-
APPLICATION
スキャナアプリケーションスキャナは、ワイヤレスおよび有線接続、組み込み処理および安全機能、便利なユーザーインタフェースなど、より多くの機能を新しい設計に組み込んでいます。 今日のスキャナは、ドキュメントや写真の高品質な表現をすばやく画像化できる必要があり、また、省エネの傾向で超低待機電力の必要性が高まっており、エネルギー消費量を減らす必要があります。 MPSの最先端のソリューションには、電源モジュール、モータ・ドライバ、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、整流器、WLEDドライバ、USBおよびロードスイッチが含まれます。 これらの製品を使用すれば、高度に統合された効率的なスキャナの設計がこれまでになく簡単になります。 これらを組み合わせることで、BOMとソリューションの総コストを削減しながら、優れたモータと速度の制御が可能になります。MPSの卓越したソリューションポートフォリオは、高品質で効率的で高度に統合...
-
APPLICATION
3Dプリンタアプリケーション3Dプリンタは、産業用および家庭用でますます人気のあるツールです。単なる画像やドキュメントではなく、物質を造形する機能は、ユーザーに可能性の世界を開き、デザイナーにさまざまな課題をもたらします。これらの機器では、高精度で正確なモータ制御がこれまで以上に重要であり、速度は新規設計における重要な差別化要因です。品質やセキュリティを犠牲にしない、よりスマートで高速な機器への期待が高まっています。生産性と利便性を実現するために、3Dプリンタは、信頼性が高く、幅広い接続オプションを備え、最小限のコストで、細部までスムーズに造形できる必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、モータ・ドライバ、電源モジュール、プリドライバ、コントローラ、整流器、コンバータ、レギュレータ、USBおよびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、卓越した速度とモータ制御に加えて、高効率とすぐれた保護機能...
-
PRODUCT CATEGORY
ブラシ付きDC / ソレノイドドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ステッピングモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6609A-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6609-AEC1製品32V, 1A, Stepper Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6611製品32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6611-AEC1製品32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6603-AEC1製品55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6550A製品1.8V~22V、2A、低入力ロジックハイレベルしきい値付き、Hブリッジ・モータ・ドライバ
-
PRODUCT
MPQ6619-AEC1製品2.7V~28V、5A、Hブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6550製品1.8V~22V、2A、Hブリッジ モータドライバ
-
PRODUCT
MP6513L製品TSOT23-6、2.5V~5.5V、0.6A、Hブリッジ モータドライバ
-
PRODUCT
MP6513製品TSOT23-6、 2.5V~21V、0.8A、Hブリッジ モータドライバ
-
PRODUCT
MP6603製品55V, Dual Full-Bridge Motor Driver with Internal Current Sense
-
PRODUCT
MP1930製品QFN-26 (7mm x 7mm) パッケージの最大 75V、10A、統合型ハーフブリッジ電力段
-
PRODUCT
MP6519A製品2.5V~28V、5A、フルHブリッジ電流レギュレータ
-
PRODUCT
MPQ6600L-AEC1製品内部電流検知を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ6614-AEC1製品35V、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6508A製品QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2.7V~18V、1.2A、バイポーラステッピングモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MPQ6612A-AEC1製品電流検知とIN1 / IN2入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6613製品4.5V~45V、5A、シンプルなHブリッジドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成