NB677

3.3V LDO内蔵、高効率、高速過渡、8A、24V、低Rds (on) 26mΩ / 12mΩ、機能集積型、COT、同期整流降圧型コンバータ

NB677

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3.3V LDO内蔵、高効率、高速過渡、8A、24V、低Rds (on) 26mΩ / 12mΩ、機能集積型、COT、同期整流降圧型コンバータ

入手可能な製品番号

NB677GQ-P NB677GQ-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。