- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- NB675L
NB675L
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
NB675L continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
NB685A
NB685A
+/-1A LDO およびバッファ付きリファレンスを備えた、Vin 4.5~26V、12A、低Iq、大電流、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜26Vの広い動作入力範囲
- IMVP8互換
- 135µA 低静止電流
- 12Aの連続出力電流
- 13Aのピーク出力電流
- 選択可能な超音波モード
- 選択可能な500k / 700kスイッチング周波数
- +/- 1A VTT LDO内蔵
- 1%バッファ付きVTTREF出力
- 高速過渡用のアダプティブCOT
- DC自動調整ループ
- POSCAPおよび出力セラミック出力コンデンサによる安定化
- 過熱警告
- 内部ソフトスタート
- 出力放電
- OCL、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- ENまたはパワーサイクルによるラッチオフリセット
- QFN 3mm x 3mm パッケージ
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.7
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)10
- Iq (typ) (mA)0.105
- Vfb (V)0.604
- fsw(最大)(kHz)500
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-21 (3x4)
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)12
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)5.5
- Vout (min) (V)0.6
NB675Lは、NB675の低静止電流バージョンです。最高の電力密度でDDR3、DDR3L、およびLPDDR2メモリ用の完璧な電源を提供します。1.0Aシンク / ソース LDO (VTT) およびバッファ付き低ノイズリファレンス (VTTREF) を備えた高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンコンバータ (VDDQ) を集積しています。
NB675Lは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備えて、広い入力電圧範囲にわたって、10Aの連続した出力電流と12Aのピーク出力電流を実現します。コンスタントオンタイム (COT) 制御方式を採用して、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。
VTT LDOは1.0Aのシンク / ソース電流能力を提供し、10uFのセラミックコンデンサしか必要としません。
VTTREFは、すぐれた1%の精度でVDDQ/2を追跡します。
低電圧誤動作防止機能は内部で4.6Vに設定されています。オープンドレインのパワーグッド信号は、VDDQが公称電圧範囲内であることを示します。
豊富な保護機能には、OCP、OVP、およびサーマルシャットダウンなどがあります。
最小限の外付け部品しか必要とせず、QFN21 (3mm x 4mm) パッケージで利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.7V〜24Vの広い動作入力範囲
- 10Aの連続出力電流
- 12Aのピーク出力電流
- +/- 1.0A VTTLDO内蔵
- 105μAの静止電流
- 低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 内部ソフトスタート
- 出力放電
- NB675L用の500kHzスイッチング周波数
- OCL、OVP、UVP保護およびサーマルシャットダウン
- 0.6V~5.5Vまで調整可能なVDDQ
入手可能な製品番号
NB675LGL-P NB675LGL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
NB675L Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2388製品超薄型、高効率、1A、21V、2MHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成