NB673
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
NB673 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
NB685A
アクティブ
NB685A
アクティブ
+/-1A LDO およびバッファ付きリファレンスを備えた、Vin 4.5~26V、12A、低Iq、大電流、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜26Vの広い動作入力範囲
- IMVP8互換
- 135µA 低静止電流
- 12Aの連続出力電流
- 13Aのピーク出力電流
- 選択可能な超音波モード
- 選択可能な500k / 700kスイッチング周波数
- +/- 1A VTT LDO内蔵
- 1%バッファ付きVTTREF出力
- 高速過渡用のアダプティブCOT
- DC自動調整ループ
- POSCAPおよび出力セラミック出力コンデンサによる安定化
- 過熱警告
- 内部ソフトスタート
- 出力放電
- OCL、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- ENまたはパワーサイクルによるラッチオフリセット
- QFN 3mm x 3mm パッケージ
… and many more!
入手可能な製品番号
NB673GL-P NB673GL-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL5030-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
8.0
10.0
14
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
8.0
10.0
14
MPL-AL6050-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
5.3
14.6
20
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
5.3
14.6
20
MPL-AL5030-R82
薄型モールドインダクタ 0.82μH
0.82
5.0
12.8
18
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.82
5.0
12.8
18

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成