NB650H

2ビットVID付き、4.5~28Vの広いVin、6A、OCPラッチオフモード、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

NB650H

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2ビットVID付き、4.5~28Vの広いVin、6A、OCPラッチオフモード、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

NB650H continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

NB650A

新設計非推奨

NB650A

新設計非推奨

2ビットVID、OCPラッチオフモード付き、高効率、高速過渡、6A、28V、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの出力電流
  • 50mΩ ハイサイド、18mΩ ローサイドのパワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 1%の基準電圧
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • 2ビットVID入力
  • ソフトシャットダウン
  • 150kHz~1MHzで周波数をプログラム可能
  • SCP、OCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
  • オプションのOCP保護: ラッチオフモード
  • 0.6V~13Vまで調整可能な出力
  • QFN17 (3mm × 4mm) パッケージで提供

… and many more!