NB650

2ビットVID付き、4.5~28Vの広いVin、6A、OCPヒカップモード、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

NB650

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2ビットVID付き、4.5~28Vの広いVin、6A、OCPヒカップモード、COT、同期整流ステップダウンコンバータ

NB650 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

NB650A

新設計非推奨

NB650A

新設計非推奨

2ビットVID、OCPラッチオフモード付き、高効率、高速過渡、6A、28V、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの出力電流
  • 50mΩ ハイサイド、18mΩ ローサイドのパワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 1%の基準電圧
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • 2ビットVID入力
  • ソフトシャットダウン
  • 150kHz~1MHzで周波数をプログラム可能
  • SCP、OCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
  • オプションのOCP保護: ラッチオフモード
  • 0.6V~13Vまで調整可能な出力
  • QFN17 (3mm × 4mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

NB650GL-P NB650GL-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。