MPQ4558

軽負荷高効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MPQ4558

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

軽負荷高効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MPQ4558 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4571GQB

アクティブ

MPQ4571GQB

アクティブ

高効率、1A、60V、完全統合型同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い動作入力範囲
  • 1Aの連続出力電流
  • 高効率同期整流モード制御
  • 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
  • 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
  • 180°位相ずれSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • FB公差 : 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷時の選択可能なAAMまたは強制CCM動作
  • 内部0.45msのソフトスタート
  • リモートEN制御
  • パワーグッドインジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • VIN 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1で提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ4558DN-LF-P MPQ4558DN-LF-Z MPQ4558DQ-LF-P MPQ4558DQ-LF-Z
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
MPQ4558DQ-LF-Z MPQ4558DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥301.28 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥547.36
  • 10
    ¥490.57
  • 100
    ¥403.81
  • 250
    ¥381.73
  • 500
    ¥340.72
  • 1K
    ¥301.28
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 0
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
MPQ4558DN-LF-Z MPQ4558DN-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥290.24 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥525.27
  • 10
    ¥394.35
  • 100
    ¥326.52
  • 250
    ¥317.06
  • 500
    ¥313.90
  • 1K
    ¥290.24
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月26日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月07日


2,500個 / 1リール