MPQ4432
入手可能な製品番号
MPQ4432GL-P MPQ4432GL-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVQ4432-L-00A 36V、2.2A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード
EVQ4432-L-00Aは、MPQ4432およびMPQ4432-AEC1の機能を実証するために設計された評価ボードです。MPQ4432は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) の同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータです。これは、高速ループ応答を可能にする電流モード制御により、最大2.2Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
MPQ4432は高度な非同期変調 (AAM) モードを採用し、スイッチング周波数 (fSW) を減らすことにより軽負荷状態で高効率を実現します。これにより、スイッチング損失およびゲート駆動損失が低減されます。
EVQ4432-L-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードで、5V~36Vの入力電圧 (VIN) 範囲から最大2.2Aの負荷電流で、5Vの出力電圧 (VOUT) を生成します。
MPQ4432は、QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
推奨インダクタ
低抵抗モールドインダクタ 1.2μH
薄型モールドインダクタ 1.2μH
薄型モールドインダクタ 1.2μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成