- MPQ2143H
MPQ2143H
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.04
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2000
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-10 (2x3)
- グレードIndustrial
- LDO Current (A)0
MPQ2143Hは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.5V〜5.5Vまでの入力電圧で最大3Aの連続出力電流を実現します。出力電圧は0.6Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障状態の保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ2143Hは小型のQFN-10パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限しか必要としません。
MPQ2143Hは、高性能DSP、FPGA、およびポータブル機器を含む幅広いアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V〜5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vの低出力電圧
- ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
- 最大3Aの出力電流
- 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
- デフォルトで2.0MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のENとパワーグッド
- サイクルごとの過電流保護
- 電源オフ時の自動放電
- ヒカップモードによる短絡保護
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- QFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ2143HGD-P MPQ2143HGD-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 0.33μH
インダクタ選択ツール
MPQ2143H Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
注文

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成