MP9151
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP9151 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2384GG-Z
MP2384GG-Z
4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜24Vの広い動作入力範囲
- 105μAの低静止電流
- 4Aの連続出力電流
- 高速過渡向けのアダプティブCOT
- DC自動調整ループ
- 低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- パワーグッド (PG) 表示
- 700kHzの固定スイッチング周波数
- POSCAP出力セラミックコンデンサによる安定化
- 内部ソフトスタート (SS)
- 出力放電
- 自動再試行によるOCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- QFN-11 (2mm x 2mm) パッケージで提供
- MPL-AL6050インダクタシリーズ使用で最高のパフォーマンス
… and many more!
入手可能な製品番号
MP9151GD-P MP9151GD-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV9151-D-00A 20V、4A、800kHz、同期整流式ステップダウンコンバータ用EVボード
EV9151-D-00Aは、内部にパワーMOSFETをもつ、高周波、同期整流式、ステップダウンのスイッチモードコンバータであるMPSのMP9151を実証するものです。MP9151は、非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で4Aの連続出力電流を実現します。MP9151は、広い負荷範囲にわたって高効率で動作します。
電流モード動作により高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。豊富な保護機能には、過渡電流保護とサーマルシャットダウンが含まれます。
MP9151は、すぐに利用できる標準の外付け部品が最小限の数で済み、省スペースの2 × 3mmの14ピンQFNパッケージに入っています。
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.82μH
低抵抗モールドインダクタ 0.82μH
薄型モールドインダクタ 0.82μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成