MP8760

高効率、6A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8760

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

高効率、6A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ

MP8760 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2236

アクティブ

MP2236

アクティブ

18V、6A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 3V〜18Vの広い動作入力範囲
  • 6Aの連続出力電流
  • 25mΩ / 12mΩの低RDS(ON)パワーMOSFET内蔵
  • デフォルトで600mVの基準電圧
  • 調整可能な出力電圧
  • 600kHzのスイッチング周波数
  • TON 拡張
  • ヒカップ過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン保護
  • TSOT23-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP8760GLE-P MP8760GLE-Z MP8760GL-P MP8760GL-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

デザインツール
PSpice Model
PSpice Model
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。