MP8642
MP8642 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2393GTL-Z
アクティブ
MP2393GTL-Z
アクティブ
パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 75mΩ / 40mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能なソフトスタート (SS) 時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8642DU-LF-P MP8642DU-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-3R3
セミシールドインダクタ 3.3µH
3.3
90
2.1
2.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
90
2.1
2.4
MPL-SE4030-3R3
セミシールドインダクタ 3.3μH
3.3
40
3.3
4.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
40
3.3
4.1
MPL-AL4020-3R3
低抵抗モールドインダクタ 3.3μH
3.3
34.5
4.4
5.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
34.5
4.4
5.2
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成