- MP6546
MP6546
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)3
- Integrated Hall SensorNo
- Integrated Power MOSFETsYes
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsDigital Interface, Hall-Signal, Magnetic Angle Sensor
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x4)
MP6546は、ジンバルアプリケーション用の3相ブラシレスDC (BLDC) モータドライバです。3つのハーフブリッジ電力段、プリドライバ、フィールド指向制御 (FOC) ロジック、および角度計算を備えています。MP6546は、リニアホール角度入力またはMPS磁気角度センサ入力に対応しています。MP6546はマルチスレーブモードをサポートしており、3軸ジンバルを単一のデジタルインタフェースに接続して、マイクロコントローラ (MCU) の負荷とシステムコストを削減できます。
MP6546は、最大3Aの負荷電流を供給できます。内部チャージポンプを使用して、ハイサイドMOSFET (HS-FET) のゲートドライバ供給電圧を生成します。
内部安全機能には、サーマルシャットダウン、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、および過電圧保護 (OVP) が含まれます。
MP6546は、露出パッド付きの (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5V〜22Vの動作電源電圧
- 3つのハーフブリッジ ドライバ
- デジタルインタフェース用の最大1MHzのFast-Mode Plus
- 設定可能なスレーブアドレス
- さまざまな角度センサ入力に対応 :
- HA / HBを通じたリニアホールセンサ入力
- SPI / SSCインタフェースを介した磁気角度センサ
- ホールセンサ用の統合型12ビット アナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- フィールド指向制御 (FOC) を備えたD軸およびQ軸電圧ループ
- 静止電流を節約するスタンバイモード
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- サーマルシャットダウン (TSD)
- 過電流保護 (OCP)
- 短絡保護 (SCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- メモリ
- QFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6546GL-0000-Z MP6546GL-0000-P MP6546GL-xxxx-Z MP6546GL-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6546 Resources
-
APPLICATION
ドローン / マルチコプターアプリケーションドローンとマルチコプター (無人航空機) は、コンシューマ向けアプリケーションが増加し、価格が急落するにつれて、急速に成長している市場です。新しいドローンモデルは、高度な速度、ナビゲーション、および制御システムと、可能な限り長い通信時間を提供する必要があります。安全性、信頼性、使いやすさは、これらの小型無人航空機の各部品、および全体的な機能にとって非常に重要です。飛行が安全で効率的であることを保証するために、ドローンは非常に正確なモータ制御と高速通信を備え軽量である必要があります。これらの厳格な設計要件は、各部品が非常に効率的でコンパクトであり、消費電力を最小限に抑える必要があることを意味します。 MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、チャージャ、およびレギュレータは、最先端のドローンおよびマルチコプターの設計で最高の制御と電力効率を提供するために必要なすべての要素を提供します。...
-
APPLICATION
無人航空機アプリケーション無人航空機 (UAV) は、産業および防衛市場に革命をもたらしています。新しいUAV設計は、過酷な条件に耐え、最先端のセキュリティ、信頼性、および速度を提供する必要があります。制御およびナビゲーションシステムは、無人航空機のアプリケーションが増加する中で飛行時間を最大化するために、より正確で効率的である必要があります。アビオニクスおよび防衛システムの革新によって、より高速なデータ通信の必要性と相まって、厳格な設計要件が必要になります。したがって、すべての部品は、高効率、小型、および安全でなければなりません。 MPSのモータ・ドライバ、磁気角度センサ、充電器、およびレギュレータは、無人航空機 (UAV) 設計で最先端の制御と電力効率を実現するために必要なすべての要素を提供します。これらの製品は、高性能、信頼性、およびセキュリティを備えており、設計プロセスをシンプルにするように設計されていま...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6640A製品22V, 4.5A Peak Current, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6640製品SPI, 22V, 2.5A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6549製品22V, 10A, Three-Phase Power Stage
-
PRODUCT
MP6543H製品ENBLおよびPWM入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6541製品PWMおよびENBL入力を備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6541A製品HSおよびLS入力にを備えた40V、8A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6545製品45V、2.5A、シンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MP6545A製品45V、2.5A、電流測定機能付きのシンプルな三相電力段
-
PRODUCT
MPQ6541A-AEC1製品HSおよびLS入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MPQ6541-AEC1製品PWMおよびENBL入力による40V、8A、三相電力段、AEC-Q100認証
-
PRODUCT
MP6543C製品3つの統合ハーフブリッジを備えた 22V、1.2A、三相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6543H-A製品HSおよびLS入力を備えた22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543B製品ホール信号入力を備えた 12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543H-B製品ホール信号入力を備えた 22V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543A製品HSおよびLS入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6543製品ENBLおよびPWM入力を備えた12V、2A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6540HA製品50V、5AのHS入力およびLS入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP6540H製品50V、5AのPWMおよびイネーブル入力による三相電力段
-
PRODUCT
MP6540製品35 V、3A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6540A製品35 V、3A、三相電力段
-
PRODUCT
MP6536製品26V、5.5A、3チャネルハーフブリッジドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成