- MP5477
MP5477
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs6
- 入力電圧(最小) (V)4
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)6
- パッケージ(mm)QFN-41 (5x5)
- Step-Down DC/DC Converter5
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO1
- fsw(最大)(kHz)2000
- Step-Down Converter Current (A)6, 2, 2, 3, 3
- LDO Current (A)0.7
- Vfb (V)1.2, 0.9, 1.8, 0.5, 1.05
- PGYes
- SSInternal
- グレードCatalog
MP5477は、5個の高効率なステップダウンDC/DCコンバータ、1個のLDO、およびメモリコントローラアプリケーション用のフレキシブルなロジックインタフェースを搭載したパワーマネジメントIC (PMIC) です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御は、高速過渡応答を実現します。設定可能なスイッチング周波数 (fSW、最大2MHz) により、外付けインダクタとコンデンサのサイズを大幅に削減します。自動パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) または強制PWMスイッチングモードに加えて、設定可能な入出力定電流 (CC) 制限を提供します。
MP5477は、過電流保護 (OCP),、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、設定可能なソフトスタート (SS)、およびサーマルシャットダウンを含む豊富な保護機能を備えています。
降圧型コンバータの出力電圧 (VOUT) はI2Cバスで調整するか、ワンタイムプログラマブル (MTP) メモリでプリセットできます。2Aのレールと3Aのレールは、設定可能なインディペンデントモードまたはパラレルモードのいずれかで動作できます。カレントシェアリング機能はパラレルモード動作している場合に実行されます。電源オン / オフシーケンスもMTPを介して設定可能です。
MP5477は、最小限の数の外付け部品しか必要とせず、省スペースのQFN-41 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜16Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲
- 5つの高効率降圧コンバータ:
- 降圧1: 6Aの最大出力電流 (IOUT)、1.2Vの標準出力電圧 (VOUT_TYPICAL)、8Aのピーク電流
- 降圧2: 2Aの最大IOUT、0.9VのVOUT_TYPICAL、4Aのピーク電流
- 降圧3: 2Aの最大IOUT、1.8VのVOUT_TYPICAL、4Aのピーク電流
- 降圧4: 3Aの最大IOUT、0.5VのVOUT_TYPICAL、5Aのピーク電流
- 降圧5: 3Aの最大IOUT、1.05VのVOUT_TYPICAL、5Aのピーク電流
- 降圧2 / 降圧3はデュアルフェーズで最大4Aの連続電流に対応
- 降圧4 / 降圧5はデュアルフェーズで最大6Aの連続電流に対応
- 降圧1 / 2 / 3 / 4 / 5は1mVステップで最大2.047Vのバック出力電圧 (VOUT)
- 最大3.3Vの低ドロップアウト (LDO) 出力、2mVステップ
- ブートストラップ (BST) コンデンサ (CBST) を内蔵
- 高精度電流検知および専用電源ディセーブル機能
- 高速負荷過渡応答
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) と高効率
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- I2Cで設定可能な強制パルス幅変調 (PWM) または自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- 設定可能なスルーレート制御
- I2Cを介した可変電流制限
- システム:
- 設定可能なマルチタイムプログマブル (MTP) メモリ
- I2C経由の正確なVIN、VOUT、IOUT、および温度モニタリング
- MTP経由の柔軟な電源オン / オフシーケンス
- MTPピン経由の設定可能な入力電流制限設定
- オープンドレイン / プッシュプル設定のGPIOピン
- 外部レギュレータを制御するための特定のI/Oポート (外部イネーブルおよび外部パワーグッド)
- 過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウン保護
- QFN-41 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5477GUT-xxxx-Z MP5477GUT-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5477 Resources
-
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (PCIE / SAS)アプリケーションエンタープライズSSD (PCIeおよびSAS) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアントSSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの増大、クラウドベースサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なのは、エンタープライズ用SSD (PCIeおよびSAS)の設計は信頼性の高いデータストレージを提供する必要があり、...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成