- 製品
- パワーマネジメント
- パワーマネジメントIC (PMIC)
- MP5410
MP5410
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs5
- 入力電圧(最小) (V)1.8
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- パッケージ(mm)QFN-16 (3x3)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter0
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter1
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)0.028
- Step-Up Converter Current (A)0.1 to 0.8
- LDO Current (A)0
- Vfb (V)1.23
- PGNo
- SSInternal
- グレードCatalog
MP5410は、低電力バイアス電源アプリケーション向けに設計された、4つの単極 / 双投 (SPDT) スイッチを備えた高効率の電流モードのステップアップコンバータです。このICは、デュアルセルNiCd / NiMHまたはシングルセルLiバッテリーを10Vの出力電圧に昇圧することができます。MP5410は、1.8Vという低い入力電圧から起動できます。電流制限可変周波数制御アルゴリズムを使用して、効率を最適化し、外付け部品のサイズとコストを最小限に抑えます。内部の低抵抗NチャネルMOSFETスイッチは最大16Vに耐えることができるため、MP5410は高効率で高出力電圧を生成できます。さらに、MP5410は入力DC電源からすべての負荷を切り離すことができます。内蔵されたショットキーダイオードによって外付け部品を削減し、重要な基板スペースを節約できます。 MP5410は、シャットダウンモードで1µA未満のオフ電流になる低シャットダウン電流を特長としています。また、入力低電圧および過熱保護も含まれています。MP5410は、小型で16ピンのQFN 3mm x 3mmパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1.8Vの低電圧起動
- 1.8V~5.5Vの入力範囲
- 出力切断
- パワーMOSFETおよびショットキーダイオード内蔵
- 可変周波数制御
- 1μA未満のシャットダウン電流
- 内部補償による電流モード制御
- 軽負荷条件で80%以上の効率
- 小型の外付け部品
- 突入電流制限および内部ソフトスタート
- 入力UVLO
- 過熱保護
- 3mm x 3mm QFN16パッケージ
入手可能な製品番号
MP5410EQ-LF-P MP5410EQ-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5410 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5431製品DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
-
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
-
PRODUCT
MP8795製品16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成