MP5403B
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP5403B continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5479GRM
アクティブ
MP5479GRM
アクティブ
4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
Features & Benefits
- 高効率ステップダウンコンバータ:
- 降圧1: 4.5A DC/DCコンバータ
- 降圧2: 2.5A DC/DCコンバータ
- 降圧3: 4.5A DC/DCコンバータ
- 降圧4: 2A DC/DCコンバータ
- 降圧1と降圧3は並列で動作可能
- 降圧2と降圧4は並列で動作可能
- 2.7V〜5.5V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 降圧1、降圧2、および降圧3オプションのVOUT範囲: 0.4V~3.58V / 12.5mVステップ、または0.4V~2.2V / 7.4mVステップ
- 降圧4のVOUT範囲 : 0.4V~3.58V / 12.5mVステップ
- 調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 調整可能なソフトスタート時間 (tSS)
- 調整可能な位相遅延
- 設定可能なPWMモード、自動PFMモード、強制PWMモード
- 出力過電流保護 (OCP)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 1つの専用RTC LDO
- 4つの低ノイズLDO
- 2つの独立した入力電源
- 300mA負荷時に50mVドロップアウト
- システム:
- I2Cバスおよびユーザ設定できるMTP
- MP5479GRM-0000による2回プログラム可能なMTP
- 電源オン / オフ制御
- マルチファンクションLDO2 / EN1ピン (EN1入力ロジックレベル ≤ 3.3V)
- パワーオンリセット出力
- MTPを介した柔軟な電源オン / オフシーケンス (0.5ms、2ms、8ms、または16msの選択可能なタイムスロット)
- MTPによる柔軟なDC/DC、LDOのオン / オフ
- QFN-26 (3.5mm x 4.5mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタMPL-AL6050シリーズで性能を最適化可能
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成