MP5023
入手可能な製品番号
MP5023GV-xxxx-P MP5023GV-xxxx-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV5023-V-01A 16V、50A、1.1mΩ、MOSFETとPMBusTM インタフェースを搭載した保護デバイス
MP5023は、入力の過渡状態から出力の回路を保護するように設計されたホットスワップ保護デバイスです。またMP5023は、出力から来る不要な短絡や過渡現象から入力を保護します。
起動時の突入電流は、出力のスルーレートによって制限されます。スルーレートは、SSの外付けコンデンサによって制御されます。
出力の最大負荷は、オンダイ電流検知技術によって電流制限されます。電流制限の大きさは、ISETからグランドに接続された低電力抵抗によって制御されます。
内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、1.1mΩという非常に低いオン抵抗を持つパワーMOSFETを可能にします。
MP5023にはIMONオプションが含まれ、IMONからグランドまでの抵抗によって設定されたパワーデバイスを流れる電流に比例した電圧を生成します。
PMBusTMインタフェースにより、MP5023は、12ビットADCから電流、電圧、または温度データ、入力電力を読み取り可能になります。
MP5023には、PMBusTMを介したオプションの放電機能が含まれ、デバイスがディセーブルの場合に外部出力コンデンサ用の放電パスを提供します。
故障保護には、電流制限、サーマルシャットダウン、損傷したMOSFET検出が含まれます。電流制限とサーマルシャットダウンの両方に、ユーザーが設定できるPMBusTMインタフェースを介した自動リトライモードとラッチオフモードがあります。
MP5023は、過電圧保護 (OVP) および低電圧保護 (UVP) も備えています。MP5023は、小型のFCQFN-24パッケージ (4mm x 5mm) で提供されます。
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成