- 製品
- パワーマネジメント
- 保護回路用
- 電子ヒューズとホットスワップ
- 最大入力電圧8V~48V
- MP5021
MP5021
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP5021 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP5021B
MP5021B
16V、7mΩ RDS_on、電流モニタリング付きホットスワップ保護IC
Features & Benefits
- 4.8V〜16Vの動作入力範囲
- 7mΩのパワーFETを内蔵
- 調整可能な電流制限
- 出力電流測定
- ±5%の電流モニタ精度
- 短絡保護用の高速応答 (<200ns)
- PG検出器およびFLTB表示
- VIN=0でPGはLowをアサート
- 損傷したMOSFETの検出
- 外部ソフトスタート
- プログラム可能なENブランキング時間
- 低電圧 / 過電圧ロックアウト
- 熱保護
- 小型QFN-22 (3mm x 5mm) パッケージ
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)8
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Iout (max) (A)10
- Ilimit (A)Prog 5 to 15
- Iq (typ) (µA)1000
- Channels1
- EnableActive High
- Fault FlagCurrent Limit, Damaged MOSFET Detection, Thermal Shutdown
- Rds(on) (mΩ)7
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-22 (3x5)
MP5021は、入力の過渡状態から出力の回路を保護するように設計されたホットスワップ保護ICです。また、出力から来る不要な短絡や過渡現象から入力を保護します。起動時に、出力のスルーレートによって突入電流が制限されます。ソフトスタートピンの外部コンデンサがスルーレートを制御します。最大出力負荷はセンスFETトポロジーを使用して電流制限され、ISETピンからグランドへの低電力抵抗が電流制限の大きさを制御します。内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、非常に低い7mΩのオン抵抗を持つパワーFETを可能にします。MP5021には、IMONからグランドまでの抵抗によって設定される、パワーデバイスを流れる電流に比例した電圧を生成するIMONオプションが含まれます。MP5021には、ICがディセーブルになった場合に外付け出力コンデンサに放電パスを提供するオプションの放電機能が含まれます。故障保護には、電流制限保護、サーマルシャットダウン、MOSFETの損傷検出が含まれます。電流制限とサーマルシャットダウンの両方が、ユーザーによって設定可能な自動再試行とラッチオフモードを備えています。このICは、過電圧保護と低電圧保護も備えています。MP5021は、3mm x 5mmのQFNパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 7mΩのパワーFET内蔵
- 調整可能な電流制限 (5A~15A)
- 出力電流測定
- ±5%の電流制限とモニタ精度
- 短絡保護用の高速応答 (<200ns)
- PG検出器およびFLTB表示
- VIN=0でPGはLowをアサート
- 損傷したMOSFETの検出
- 外部ソフトスタート
- プログラム可能なENブランキング時間
- 低電圧 / 過電圧ロックアウト
- 熱保護
- 小型3mm × 5mm QFNパッケージ
入手可能な製品番号
MP5021GQV-P MP5021GQV-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5021 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧8V~48V製品カテゴリ -
PRODUCT
MP591P1製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5325C製品16V, 15A, 3mΩ RDS(ON), Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring
-
PRODUCT
MP591C3製品16V, 16A, 6mΩ RDS(ON), Fully Integrated Back-to-Back Hot-Swap Solution
-
PRODUCT
MP5998製品16V, 60A, 0.79mΩ RDS(ON), Fully Integrated Hot-Swap Solution with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP5099E製品電流モニタとSATAIG制御を備えたデュアルチャネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5024製品16V、20A、2.8mΩ RDS (ON)、PMBus Lite付きのホットスワップIntelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5016製品2.7~15V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5099製品電流モニタ付きデュアルチャンネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5026製品16V、20A、2.8mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5991製品16V、50A、1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5098製品12V / 5V、低自己消費電流、電流監視と低オン抵抗を備えたデュアルチャネル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP5981製品16V、50A、1.1mΩRDS(ON)、ホットスワップ対応 Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5056製品28V、6A、7mΩ RDS(ON)、電流モニタリング機能を備えたホットスワップ保護デバイス
-
PRODUCT
MP5016-L製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止機能付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5921製品16V、50A、1.1mΩ RDS(ON)、ホットスワップ対応、Intelli-Fuseソリューション
-
PRODUCT
MP5010A製品3V~18V、1A~5A、過電圧クランプ付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5010B製品3V~18V、1A~5A、過電圧クランプ付きプログラマブル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5022A製品電流モニタリング付き、16V、12A、3mΩ RDS(ON)、ホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5021B製品16V、7mΩ RDS_on、電流モニタリング付きホットスワップ保護IC
-
PRODUCT
MP5014A製品TSOT23-8の過電圧クランプおよびスルーレート制御を備えた12V、5Aプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5000A製品異なるSS時間、トリップ / ホールド電流、Rdsを備えた12V、5Aのプログラム可能な電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5022C製品電流モニタリング機能付き、16V、15A、3mΩ RDS(ON)、 ホットスワップ保護IC
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成