MP4655
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)9
- 入力電圧 (最大) (V)35
- Channels1
- fsw(最小)(kHz)20
- fsw(最大)(kHz)350
- TopologyLIPS (LLC)
- Power MOSFETExternal
- Dimming (Output)P-Dim, A-Dim
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOIC-28
- Typical LCD Screen SizesLarge+ (>45")
- Iq (mA)1.6
- Ishutdown (µA)106
- Vfb (V)0.2
MP4655は、特に大型TVのLEDバックライト用の純粋なシングルステージLLC LED電流およびシステム電圧コントローラであり、二次側に配置されています。MP4655は、LLC電力段と追加のNチャネルMOSFETを使用して、LED電流とシステム電源電圧の両方を調整します。MP4655は、9V~35Vの範囲の入力電源によって電力供給され、外部LLC電力段用に2つの180度位相シフトされた駆動信号を出力します。強化された12Vゲートドライバは十分な駆動能力を提供し、外部ゲート駆動トランスを介して外付けのLLC MOSFETを直接駆動できます。MP4655は、追加のNチャネルMOSFETを制御し、システム電源電圧を調整するための直接駆動信号も提供します。MP4655には、LED電流のPWM調光とアナログ調光の両方が組み込まれています。駆動信号が出力されて調光MOSFETを直接駆動するため、高速かつ高コントラスト比のPWM調光を実現できます。アナログ調光は、ADIMのDC信号またはADIMPのパルス信号を通じて実現できます。MP4655は、故障が発生した場合にLEDドライバ段とシステム電力段を保護するスマートな保護方式を採用し、システムの信頼性を高めます。LEDの豊富な保護機能には、LED開放保護、LED短絡保護、LED過電流保護、フィードバック・オープンループ保護、およびLEDストリングの点でのグランドへの短絡保護が含まれます。過電圧を含むシステム供給電圧段の完全な保護も備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- LED電流およびシステム電源電圧レギュレーション用の純粋な1ステージLLC
- CC / CV周波数制御ループとデューティサイクル制御ループ
- 可聴ノイズの除去
- 9V〜35Vの入力電圧範囲
- ディープで速いPWM調光
- DCまたはパルス入力信号によるアナログ調光
- 入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- システム電源過電圧保護 (OVP)
- システム電源短絡保護
- LED開放、LED短絡保護
- GNDへのLEDストリング短絡保護
- システムバス電圧とLEDドライバのフィードバックループ短絡保護
- LLCのキャパシティブモード保護
- 追加のNチャネルMOSFETのソフトスイッチング
- 故障インジケータ
- SOIC-28パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4655GY-P MP4655GY-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4655 Resources
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT CATEGORY
バックライト用ドライバ (白色LED)製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ3368-AEC1製品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP3317製品6-Channel, 160mA, 34V, Boost WLED Driver for VR with I2C Interface
-
PRODUCT
MP3359C製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio
-
PRODUCT
MPQ3365-AEC1製品4-Channel, Max. 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3365A-AEC1製品5-Channel, Max 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3366C-AEC1製品6-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359C-AEC1製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359A-AEC1製品1 / 2 / 3 / 4チャネル、高調光比、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP3312製品TPS61163とピン互換、2.7VIN~5.5VIN、38V VOUT、デュアルチャネル、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3387L製品タブレットおよびノートブックPC用スマート調光機能付き、6ストリング、50V出力、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3359製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3314A製品6チャネル、80mA、50V、I2Cインタフェース付き昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3359-AEC1製品高調光比、4チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP3398H製品4ストリング、最大400mA/ストリング、80Vリターン、ステップアップ白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP3314製品シリアルインタフェース付き、6チャネル、60mA、50V、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3385B製品I2Cインタフェース付き、4ストリング、80V出力、白色LEDコントローラ
-
PRODUCT
MP4658製品AC/DCフィードバック付き、4ストリング、最大200mA/チャネル、80Vリターン、LEDドライバ
-
PRODUCT
MP4657A製品シングルステージ、フライバック、4ストリングLEDドライバおよびシステム電圧コントローラ
-
PRODUCT
MP4657B製品低電流および低減電流リップル、シングルステージ、フライバック、4ストリングLEDドライバおよびシステム電圧コントローラ
-
PRODUCT
MP3363製品シングルストリング、最小1.8VのVIN、36V VOUT、昇圧型LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ3367A-AEC1製品15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MP3364製品15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA/チャネル、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3362製品シングルストリング、最小3VのVIN、36VのVOUT、昇圧型LEDドライバ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成