MP4601

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

電力活用昇降圧型白色LEDドライバ

MP4601 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP4603

アクティブ

MP4603

アクティブ

Power-Leverage Buck-Boost WLED Driver with Separate ADIM and PDIM

Features & Benefits

  • Novel Power-Leverage-Control Technology
  • Unique Step-Up/Down Operation
  • Up to 99.5% Efficiency
  • 0.5Ω Internal Power MOSFET
  • Switching Frequency Synchronization
  • Over 1:1000 Dimming Ratio
  • Separate Analog and PWM Dimming
  • ±5% 200mV Reference Voltage
  • 10μA Shutdown Mode
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • LED String Open and Short Protection
  • FAULT Output at LED Protection
  • Output Short-Circuit Protection
  • Available in SOIC16 Package

… and many more!

入手可能な製品番号

MP4601EF-LF-P MP4601EF-LF-Z MP4601ES-LF-P MP4601ES-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。