- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP28265
MP28265
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP28265 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2329GG-Z
MP2329GG-Z
4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜24Vの広い動作入力範囲
- 105μAの低静止電流
- 6.5Aの連続出力電流
- 7.5Aのピーク出力電流
- 高速過渡応答用のアダプティブ・コンスタントオンタイム (COT)
- DC自動調整ループ
- 低RDS(ON)パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- パワーグッド (PG) 表示
- 700kHzの固定スイッチング周波数
- POSCAP出力セラミックコンデンサによる安定化
- 内部ソフトスタート (SS)
- 出力放電
- 自動再試行によるOCP、OVP、UVP、およびサーマルシャットダウン
- QFN-11 (2mm x 2mm) パッケージで提供
- MPL-AL6050インダクタシリーズによる最高パフォーマンス対応
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)21
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.7
- Vfb (V)0.805
- fsw(最大)(kHz)1100
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-14 (3x4)
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)6
- Max Duty Cycle (%)0.9
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)0.8
MP28265は、パワーMOSFETを内蔵した、高周波、同期整流、スイッチモードのステップダウンコンバータです。非常にコンパクトなソリューションを提供し、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、広い入力供給範囲で5Aの連続出力電流を実現します。MP28265は、広い負荷範囲にわたって高効率で動作します。電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。保護機能には、OCPおよびサーマルシャットダウンが含まれます。MP28265は、最小限の標準外付け部品で済み、省スペースの3mm x 4mmの14ピン QFNパッケージで利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜21Vの広い動作入力範囲
- 5Aの出力電流
- 低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 1.1MHzの固定スイッチング周波数
- 400kHz~2MHzまでの外部クロックに同期
- 内部補償
- OCP保護およびサーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- 14ピンのQFN 3 x 4mmパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP28265EL-LF-P MP28265EL-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP28265 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4420H製品高効率 2A、36V、PGおよび外部同期を備えた同期降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4423製品パワーグッドおよび外部同期付き、高効率、3A、最大36V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2317製品26V、1A、600kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9942A製品パワーグッド付き、高効率、2A、36V、410kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成