- MP28210
MP28210
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)1
- Iq (typ) (mA)0.0005
- fsw(最大)(kHz)1500
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)CSP-12 (1.2x1.6)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP28210は、1A、高効率、ステップダウン、スイッチングコンバータを含むモノリシック電源管理ユニットです。負荷電流がμAの範囲内にある場合、nAの静止電流により、非常に高い効率が得られます。MP28210は最小入力電圧が2Vと低いため、システムをバッテリから直接動作させることができます。
コンスタント・オン・タイム (COT) 制御方式は、高速過渡応答、高い軽負荷効率、および容易なループ安定化を実現します。エラーアンプを統合して出力電圧を補正することにより、厳密にレギュレーションすることができます。
CTRLピンは、オン / オフおよび出力電圧選択機能を制御します。
フォールト保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MP28210は、すぐに利用できる標準の外部部品が最小限の数だけで済み、小型のCSP-12 (1.2mm x 1.6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 500nAの超低自己消費電流
- 2.0V〜5.5Vの広い動作入力範囲
- 7つの選択可能な出力電圧
- 最大1Aの出力電流
- 連続導通モード (CCM) で1.5MHzのスイッチング周波数
- ドロップアウト状態で100%デューティサイクル
- 0.25Ωおよび0.25ΩのパワーMOSFET内蔵
- サイクルごとの過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- CSP-12 (1.2mm x 1.6mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP28210GC-P MP28210GC-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP28210 Resources
-
APPLICATION
スマートトラッカーアプリケーションスマートトラッカーは、成長しているウェアラブルおよび携帯機器市場における最新のイノベーションのひとつです。ユーザーが鍵などのアイテムを追跡または検索できるようにすることを目的とした重要な機能には、Bluetooth、Wi-Fi、GPS、近距離無線通信 (NFC) などの複数の標準ワイヤレス接続のほか、機器の位置を伝える信頼性の高い検知とフィードバックが含まれます。これらのレベルの高い機能は、消費者にとって目立たない非常に小型の形状で、最小限の発熱と長いバッテリー寿命で確実に動作することが期待されます。スマートトラッカーは、ユーザーの身体に装着したまま、または屋外の風雨の中でも使用できるように設計されているため、過酷な条件や幅広い温度範囲に耐えられる十分な耐久性も必要です。 MPSの製品ラインアップには、電子ヒューズ、USBおよびアナログスイッチ、リニアチャージャ、ステップダウン、...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
ウェアラブル機器アプリケーションウェアラブル機器には、さまざまな使用例で消費者に利便性と高品質の機能を提供するように設計された、数多くの革新的な機器があり、その種類はより増加しています。これらの機器として、スマートウォッチ、バーチャルリアリティおよびAR (拡張現実) グラスやヘッドセット、フィットネス・トラッカー、その他が挙げられます。これらの機器は通常マルチスタンダードのワイヤレスコネクティビティ - BluetoothとWi-Fiからセルラー帯域 - に対応し、スマート決済や非接触決済、整体認証、音楽やビデオの再生、およびタッチ / 音声コマンド機能などにも対応しています。これらの高レベルの機能は、ユーザーにとって最小限の放熱と控えめで快適な形状でありながら長いバッテリー寿命で確実に機能することが期待されています。ウェアラブル機器はユーザー個人に装着するよう設計されているので、過酷な状況や幅広い温度範囲に耐えられる...
-
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2131製品4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き
-
PRODUCT
MP2161A製品TSOT23-8パッケージ、よりよいVFB精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17µA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1604C製品SOT583パッケージのFCCM付き5.5V、4A、ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成