MP28119

超小型 600mA、1.5V、1.0V、および1.2V固定出力バージョン、同期整流ステップダウンコンバータ

MP28119

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

超小型 600mA、1.5V、1.0V、および1.2V固定出力バージョン、同期整流ステップダウンコンバータ

MP28119 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2141N

アクティブ

MP2141N

アクティブ

SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 低静止電流: 11μA
  • 2.2MHzのスイッチング周波数
  • 電源シーケンス用のEN
  • 固定出力版用のみパワーグッド
  • 広い2.3V〜-5.5Vの動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大1Aの出力電流
  • 120mΩおよび80mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 出力放電
  • ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
  • 100%デューティサイクル
  • SOT563パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP28119EG-LF-P MP28119EG-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。