- MP2365
MP2365
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2365 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2338GTL
MP2338GTL
SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
- 0.5V~16Vの広いVOUT
- 温度範囲で±1.5%の内部基準精度
- 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 160μAの静止電流
- 24V〜5V / 3Aまでの条件で、90%を超える効率
- 軽負荷時の省電力モード
- 高速負荷過渡応答
- 450kHzのスイッチング周波数
- ドロップアウトを改善するtON拡張
- 設定可能なソフトスタート時間
- パワーグッド表示
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン保護
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.75
- 入力電圧 (最大) (V)28
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)1.3
- Vfb (V)0.92
- fsw(最大)(kHz)1400
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)SOIC-8N
- グレードCatalog
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)0.92
- Vout (max) (V)21
- Isw Limit (typ) (A)6.5
- Max Duty Cycle (%)0.65
MP2365は、パワーMOSFETを内蔵した、1.4MHzのステップダウンレギュレータです。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって3Aの連続出力電流を実現します。電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。故障状態の保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。調整可能なソフトスタートにより、ターンオン時の入力ソースへのストレスが軽減されます。シャットダウンモードでは、レギュレータは20μAの供給電流を消費します。MP2365は、露出パッドが付いた8ピンのSOICパッケージで提供され、3AのステップダウンDC/DCコンバータソリューションを完成させるのに、最小限の外付け部品だけで済みます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3Aの連続出力電流、4Aのピーク出力電流
- プログラム可能なソフトスタート
- 100mΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 最大91%の効率
- 20μAのシャットダウン電流
- 1.4MHzの固定周波数
- サーマルシャットダウン
- サイクルごとの過電流保護
- 4.75V〜28Vの広い動作入力範囲
- 0.92V~21Vまで調整可能な出力
- 低電圧誤動作防止機能
入手可能な製品番号
MP2365DN-LF-P MP2365DN-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2365 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧20V~29V製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2421製品24V, 20A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
PRODUCT
MP2423製品24V, 30A, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2330H製品24V、3A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2345製品26V、2.5A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2393製品パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2384製品4.5~24V、4A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2331H製品24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP2344製品26V、2A、600kHz、高効率同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2329製品4.5~24V、6.5A、低自己消費電流、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP8758H製品ヒカップOCP、PFM / PWMモード選択可能、10A、22V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8756製品26V、6A、低自己消費電流、大電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2314S製品2A、24V、500kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成