MP2312
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2312 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2392
MP2392
パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 110mΩ / 45mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2312GQ-P MP2312GQ-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV2312-Q-00A 24V、高電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード
EV2312-Q-00Aは、高効率、モノリシックの同期整流式、ステップダウンコンバータであるMP2312用の評価ボードです。この評価ボードは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、6V~24V入力から2.1Aの連続負荷電流を供給できます。コンスタントオンタイム (COT) 制御モードは高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。
この評価ボードは、グランドを基準とするリモートON / OFF入力を介してターンオンまたはシャットダウンできます。この入力は一般的に使用されるロジックデバイスと互換性があります。
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 5.6μH
薄型モールドインダクタ 5.6μH
薄型モールドインダクタ 5.6µH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成