MP2307

3A、23V、340KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2307

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

3A、23V、340KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP2307 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2393GTL-Z

アクティブ

MP2393GTL-Z

アクティブ

パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 75mΩ / 40mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 200µAの低自己消費電流
  • 高効率同期整流モード動作
  • 軽負荷での省電力モード (PSM)
  • 高速負荷過渡応答
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • プログラム可能なソフトスタート (SS) 時間
  • パワーグッド (PG) 表示
  • 過電流保護 (OCP) とヒカップ
  • プリバイアス・スタートアップ
  • サーマルシャットダウン
  • SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2307DN-LF-P MP2307DN-LF-Z MP2307DN-LF MP2307XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。