MP2305S
MP2305S continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2392
アクティブ
MP2392
アクティブ
パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 110mΩ / 45mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2305SDS-LF MP2305SDS-LF-P MP2305SDS-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE6040-8R2
セミシールドインダクタ 8.2μH
8.2
39
4.0
3.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
39
4.0
3.6
MPL-AL5050-8R2
薄型モールドインダクタ 8.2μH
8.2
28
5.8
7.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
28
5.8
7.2
MPL-AL6060-8R2
薄型モールドインダクタ 8.2μH
8.2
19
8.0
7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
19
8.0
7
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成