- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- MP2104
MP2104
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2104 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2141N
MP2141N
SOT563、11µAの静止電流、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 低静止電流: 11μA
- 2.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のEN
- 固定出力版用のみパワーグッド
- 広い2.3V〜-5.5Vの動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大1Aの出力電流
- 120mΩおよび80mΩのパワーMOSFET内蔵
- 出力放電
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 100%デューティサイクル
- SOT563パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)0.6
- Iq (typ) (mA)0.4
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)1700
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)TQFN-6, TSOT23-5
- グレードCatalog
- Isw Limit (typ) (A)1
- Max Duty Cycle (%)1
- Regulated Outputs1
- Vout (max) (V)6
- Vout (min) (V)0.6
MP2104は、1.7MHzの一定周波数、電流モード、PWMステップダウンコンバータです。当ICは、外部ショットキーダイオードなしで高効率を実現するために、メインスイッチと同期整流器を内蔵しています。これは、シングルセル・リチウムイオン (Li+) バッテリで動作するポータブル機器への電力供給に最適です。MP2104は、2.5V~6Vの入力電圧から600mAの負荷電流を供給できます。MP2104DJの出力電圧は0.6Vの低さまで調整できますが、MP2104DJ 1.5およびMP2104DJ 1.8の出力電圧は、それぞれ1.5Vと1.8Vに固定されています。MP2104は、低ドロップアウトのアプリケーション向けに100%のデューティサイクルで動作することもできます。MP2104は、薄型 (1mm) で5ピンのTSOTおよび0.75mmのTQFN-6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高効率: 最大95%
- 1.7MHzの一定スイッチング周波数
- 600mAの使用可能な負荷電流
- 2.5V〜6Vの入力電圧範囲
- 0.6Vの低出力電圧
- ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
- 電流モード制御
- 短絡保護
- サーマル故障保護
- 0.1μA未満のシャットダウン電流
- 1.5Vおよび1.8Vの固定出力バージョン
- 省スペースで、5ピンのTSOT23と6ピンの薄型QFNパッケージ
入手可能な製品番号
MP2104DJ-1.5-LF-P MP2104DJ-1.5-LF-Z MP2104DJ-1.8-LF-P MP2104DJ-1.8-LF-Z MP2104DJ-LF-P MP2104DJ-LF-Z MP2104DQT-LF-P MP2104DQT-LF-Z MP2104DJ-1.5-LF MP2104DJ-1.8-LF MP2104DJ-LF MP2104DK-LF MP2104DK-LF-P MP2104DK-LF-Z MP2104DQT-LF MP2104XN
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2104 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477H製品17V、3A、1.2MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8774製品3 x 3mm QFNパッケージ、パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、12A、3V~18V入力範囲、700kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1477製品SOT563パッケージ、COT制御、17V、3A、800kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成