MP2004
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2004 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP20041
MP20041
デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ
Features & Benefits
- 広い動作電圧範囲: 2.5V〜6V
- 2mm x 2mm TQFN8パッケージに2つのLDOを内蔵
- チャネルあたり最大300mAの負荷電流
- デュアルのイネーブルピンで各出力を制御
- 10kHzで72dB PSRR
- ノイズバイパスコンデンサ不要、11μVRMS超低ノイズ出力
- 100mA負荷時に73mVドロップアウト
- 小さい入力および出力コンデンサによる非常に高速なラインおよび負荷過渡応答
- 電流制限と熱保護
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2004DJ-DD-LF-P MP2004DJ-DD-LF-Z MP2004DJ-JG-LF-P MP2004DJ-JG-LF-Z MP2004DJ-MG-LF-P MP2004DJ-MG-LF-Z MP2004DJ-PN-LF-P MP2004DJ-PN-LF-Z MP2004DJ-SJ-LF-P MP2004DJ-SJ-LF-Z MP2004DJ-ZS-LF-P MP2004DJ-ZS-LF-Z MP2004DJ-DD-LF MP2004DJ-JG-LF MP2004DJ-MG-LF MP2004DJ-PN-LF MP2004DJ-SJ-LF MP2004DJ-ZS-LF
P&Zの意味 
関連商品
EV20045DQ-00A 低ノイズ、高PSRR、1AリニアレギュレータEVボード
EV20045DQ-00A 評価ボードは、低ノイズ、低ドロップアウト、高PSRRのリニアレギュレータであるMP20045の性能を実証します。2.5V~5.5Vの入力電圧で動作し、出力電圧は1.5V~5Vの範囲で外部設定できます。
EV20045DQ-00Aは最大1Aの負荷電流を供給でき、電流制限、過熱保護とパワーグッド状態を備えています。
内部のPMOSパス素子を使用することで、110uAの低いグランド電流が可能になるため、MP20045はバッテリー駆動デバイスに適しています。
高速過渡応答、2Aリニアレギュレータ EVボード
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成