MP20044
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP20044 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP20041
アクティブ
MP20041
アクティブ
デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ
Features & Benefits
- 広い動作電圧範囲: 2.5V〜6V
- 2mm x 2mm TQFN8パッケージに2つのLDOを内蔵
- チャネルあたり最大300mAの負荷電流
- デュアルのイネーブルピンで各出力を制御
- 10kHzで72dB PSRR
- ノイズバイパスコンデンサ不要、11μVRMS超低ノイズ出力
- 100mA負荷時に73mVドロップアウト
- 小さい入力および出力コンデンサによる非常に高速なラインおよび負荷過渡応答
- 電流制限と熱保護
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成