MP20142

プログラム可能な出力電圧と出力放電付き、デュアルチャネル、200mA、リニアレギュレータ

MP20142

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

プログラム可能な出力電圧と出力放電付き、デュアルチャネル、200mA、リニアレギュレータ

MP20142 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP20041

アクティブ

MP20041

アクティブ

デュアル、超低ノイズ、高PSRR、300mA、リニアレギュレータ

Features & Benefits

  • 広い動作電圧範囲: 2.5V〜6V
  • 2mm x 2mm TQFN8パッケージに2つのLDOを内蔵
  • チャネルあたり最大300mAの負荷電流
  • デュアルのイネーブルピンで各出力を制御
  • 10kHzで72dB PSRR
  • ノイズバイパスコンデンサ不要、11μVRMS超低ノイズ出力
  • 100mA負荷時に73mVドロップアウト
  • 小さい入力および出力コンデンサによる非常に高速なラインおよび負荷過渡応答
  • 電流制限と熱保護

… and many more!

入手可能な製品番号

MP20142DGT-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。