AMD Xilinx Zynq 7000を使用した産業用イーサネットボードのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPSのAMD Xilinx Zynq-7000 SoC向け産業用イーサネットのリファレンスデザインは、すぐれた効率とタイトなレギュレーション要件を小さなフットプリントで実現しています。3個のMPM3630 3アンプ降圧モジュール、1個のMPM3610 1アンプ降圧モジュールおよび2個のLDOレギュレータを組み合わせ、Zynq SoCにパワーレールを提供します。出力レールは0.75V~3.3Vで、12Vからの入力電力です。
特長
- 小さなフットプリント: 0.45平方インチ
- MPM3630 - 3A、18V DC/DC、3mm x 5mm QFNパッケージ
- MPM3610A - 1.0A、21V DC/DC、3mm x 5mm QFNパッケージ
- DC/DCコンバータとともにインダクタを内蔵したモジュールソリューションm
- 効率 = 78% (12V~1.0V / 2A)
- +/-4% DC精度、-40~+125ºC、フィードバック抵抗を含む
- パワーグッドとEN信号で効率的にシーケンスをゲートコントロール
- MP20073 - VTTレギュレータ、最大2Aシンク / ソース、MSOP-8パッケージ
- MP20043 - デュアル300mA LDOレギュレータ、2mm x 2mm QFNパッケージ、75dB PSRR、7uV低ノイズ出力
ブロック図

使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3630 | 3 | インダクタとパワーグッド内蔵、3A、18V、高効率、ステップダウンレギュレータ電源モジュール |
| MPM3610A | 1 | パワーMOSFET、インダクタ、2個のコンデンサ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP20073 | 1 | VTT-LDOは2Aシンク / ソースのトラッキングターミネーションレギュレータです。スペースが貴重かつ低コスト / 外部部品数の少ないシステムに特化して設計されています。 |
| MP20043 | 1 | 出力電圧をプログラム可能、デュアルチャネル、低ノイズ、低ドロップアウトおよび高PSRRリニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成