PMICモジュールを使用したZynq7000 リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
早急に回答いたします
ザイリンクスZynq-7000SoCのMPSリファレンスデザインは、4つの出力(3A / 3A / 2A / 2A)と2つのLDOレギュレータを備えた、MPM54304クアッドPMICモジュールを中心としており、すべての電源レールをZynqSoCに提供します。MPM54304出力は、設計の柔軟性のために並列化でき、パワーシーケンスが組み込まれています。この設計は、4V〜16Vの入力電源で動作します。
特徴
- 小さな実装面積0.4平方インチ
- MPM54304, 3A/3A/2A/2A 7x7 LGA-33の16V DC/DC
- MPM54304は、内部に (工場でプログラム可能な) パワーシーケンスを提供します
- MP20073 VTT レギュレータ、最大2Aシンク / ソース、MSOP-8パッケージ
- MP20043 デュアル300mA LDOレギュレータ、2 x 2 QFNパッケージ、75dB PSRR、7UV低ノイズ出力
使用するMPS製品
| 部品番号 | 数量 | 詳細 |
| MPM54304 | 1 | 超薄型LGAパッケージ、4V〜16V入力、クアッド3A、3A、2A、2A出力、I2CおよびMTP付き電源モジュール |
| MP20073 | 1 | 2A、DDRターミネーション・レギュレータ |
| MP20043 | 1 | プログラム可能な出力電圧と出力放電を備えたデュアルチャネル、300mAリニアレギュレータ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成