Zynq 7000用高電力ソリューションのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号
- XC7Z010
- XC7Z015
- XC7Z020
- XC7Z030
- XC7Z035
- XC7Z045
- XC7Z100
- XC7Z007S
- XC7Z012S
- XC7Z014S
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-20 | 1 | お問い合わせください |
| MPM3620 | 2 | インダクタ内蔵、24V入力、2A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V~16V、8A、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) |
| MPM3650C | 1 | 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源もジュイール |
| MPM3805 | 1 | インダクタ内蔵、6V入力、0.6A、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP20073 | 1 | 2A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MP20056 | 1 | 低ノイズ、高PSRR、250mA、リニアレギュレータ |
| MPM3810 | 1 | インダクタ内蔵、6V入力、1.2A、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP2002A | 3 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | (オプション: 1) | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成