Zynq 7000用サイズ重視の電源モジュールソリューション

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MPM3683-10 1 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール
MPM3620 2 (オプション: 4) インダクタ内蔵、24V入力、2A同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
MPM3632C 1 (オプション: 2) インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール
MP20073 1 2A、DDRターミネーションレギュレータ
MPQ7962-0010 1 お問い合わせください