ZYNQ 7000用車載ソリューションのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ5850-AEC1 | 1 | 36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4328 | 1 | 36V、4A、低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2288 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2177 | 1 (オプション: 2) | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、1A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ2179 | 1 (オプション: 2) | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、ピーク3A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ20073 | 1 | 2A、1.3V~6V DDRメモリターミネーションレギュレータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2178 | 1 (オプション: 2) | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、2A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ79700FS | (Optional: 1) | MPSafe™ 12チャネル ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79500FS | (オプション: 1) | MPSafe™ 6チャネル ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成