MP1606
入手可能な製品番号
MP1606GTF-08-Z MP1606GTF-09-Z MP1606GTF-10-Z MP1606GTF-12-Z MP1606GTF-135-Z MP1606GTF-20-Z MP1606GTF-285-Z MP1606GTF-32-Z MP1606GTF-Z MP1606GTF-08-P MP1606GTF-09-P MP1606GTF-10-P MP1606GTF-12-P MP1606GTF-135-P MP1606GTF-20-P MP1606GTF-285-P MP1606GTF-32-P MP1606GTF-xx-Z MP1606GTF-xx-P
P&Zの意味 
関連商品
EV1606-TF-00A 静止電流27μAをもつ2A同期整流式ステップダウンコンバータ
MP1606は、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.5Vから5.5Vまでの入力電圧で2Aの連続出力電流を供給します。MP1606は、PG機能を備えたさまざまな固定出力電圧を提供します。
コンスタントオンタイム制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MP1606は超小型のSOT563パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限の数しか必要としません。
MP1606は、高性能DSP、ワイヤレス電源、ポータブル / モバイルデバイス、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成