MP1586

3A、28V、50KHz~400KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1586

3A、28V、50KHz~400KHz、同期整流ステップダウンコンバータ

MP1586 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2338GTL

アクティブ

MP2338GTL

アクティブ

SOT583パッケージ、高効率、28V、3A、450kHz、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜28Vの広い動作入力範囲
  • 0.5V~16Vの広いVOUT
  • 温度範囲で±1.5%の内部基準精度
  • 115mΩ / 55mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
  • 160μAの静止電流
  • 24V〜5V / 3Aまでの条件で、90%を超える効率
  • 軽負荷時の省電力モード
  • 高速負荷過渡応答
  • 450kHzのスイッチング周波数
  • ドロップアウトを改善するtON拡張
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • パワーグッド表示
  • ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン保護
  • SOT583パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP1586EN-LF-P MP1586EN-LF-Z MP1586EN-LF

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。