- 製品
- 絶縁型IC
- 絶縁型DC/DCコンバータとモジュール
- MIE1W0505BGY
MIE1W0505BGY
Session textval
Session Titefor popup
- 出力電力 (W)1
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- 出力 電圧(代表値) (V)3.3 or 5
- Integrated TransformerYes
- Device TypeIsolated Module
- パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)10.3x10.3x2.5
- パッケージタイプSOIC-16 WB
- Isolation Voltage3kVRMS/5kVRMS
- 出力数1
MIE1W0505BGYは、絶縁型安定化DC/DC電源モジュールです。3V~5.5Vの入力電圧 (VIN) アプリケーションにわたって対応できます。MIE1W0505BGYは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、最大1Wの出力電力 (POUT) に対応します。
MIE1W0505BGYは、パワーMOSFET、トランス、フィードバック回路をすべて1チップに集積し、優れた性能と小型化を実現します。出力電圧 (VOUT) は目標VOUTを下回っており、ICはVINからVOUTへ電力を供給するためにスイッチングを開始します。一旦 VOUTが目標のVOUTまで上昇し、スイッチングが止まります。
MIE1W0505BGYは、フィードバックのブロッキングに容量性絶縁技術を使用しており、VOUTを調整でき、従来のフォトカプラは必要ありません。このモジュールは、従来の絶縁型電源モジュールと比較して、小型のサイズでより高い信頼性の動作を実現します。MIE1W0505BGYは、連続した短絡保護 (SCP) および過熱保護 (OTP) を備えています。
コンパクトなSOIC-16ワイドボディ (WB) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3V〜5.5V入力電圧 (VIN) 動作範囲
- 選択可能な5Vまたは3.3V出力電圧 (VOUT):
- 5V~5V: ≥200mAの有効な負荷電流 (ILOAD)
- 5V~3.3V: ≥200mAで利用可能な負荷電流 (ILOAD)
- 3.3V~3.3V: ≥75mAで利用可能な負荷電流 (ILOAD)
- 最大1Wの出力電力 (POUT)
- 無限の容量性負荷に対応
- 0.5%のロードレギュレーション
- 0.2%のラインレギュレーション
- 連続した短絡保護 (SCP)
- 過熱保護 (OTP)
- IEC62368-1に従ったCB認証 (計画中)
- EN55032規格クラスBのエミッション規格に適合
- -40°C〜125°Cの動作温度範囲
- SOIC-16ワイドボディ (WB) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MIE1W0505BGY-3R-Z MIE1W0505BGY-3R-P MIE1W0505BGY-5R-Z MIE1W0505BGY-5R-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MIE1W0505BGY Resources
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール製品カテゴリ -
PRODUCT
MIE1W0505BGY-5R-AEC1製品5V、1W、安定化、5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MID3W2424A製品3W、24VIN、IGBT / SiCバイアス電源用絶縁電源モジュール
-
PRODUCT
MPQ18913製品30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100
-
PRODUCT
MIE05W0505BGYE製品5V、0.5W、安定化、3kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール
-
PRODUCT
MIE1W0505BGLVH製品5V、1W、安定化、2.5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール
-
PRODUCT
MID06W0503AGY-2S製品0.6W、1.5kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID1W0505AGY-3S製品1W、3kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID04W0503AGY-2R製品0.4W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0505AGY-2R製品0.6W、安定化、1.5kVDC、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0503AGY-3S製品0.6W、3kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID04W0503AGY-3R製品0.4W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0505AGY-3R製品0.6W、安定化、3kVDC絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID02W0303AGY-2R製品0.25W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID02W0303AGY-3R製品0.25W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID1W0505AGY-2S製品1W、1.5kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
ARTICLE
MIE1W0505BGLVH 年間電源管理/電圧コンバータ製品を受賞寄稿文2024年世界エレクトロニクス業績賞の授賞式が、世界のエレクトロニクス技術分野で有名なメディアグループであるアスペンコアによって11月5日に中国の深圳で開催されました。MPSの超小型絶縁型電源モジュールであるMIE1W0505BGLVHは、「年間パワーマネジメント / 電圧コンバータ製品賞」を受賞しました (図1参照)。 「世界エレクトロニクス業績賞」は、世界のエレクトロニクス産業のイノベーション促進に顕著な貢献をした企業や経営者を選定・表彰するものです。ノミネートされた企業、マネージャ、製品はすべて業界のリーダーです。 MIE1W0505BGLVHは、絶縁された安定化DC/DC電源モジュールです。フィードバック遮断を達成するために容量性絶縁技術を使用することにより、従来のフォトカプラや並列レギュレータを必要とせずに出力電圧 (VOUT) を調整することができます。従来...
-
PRODUCT
MID6W2424A製品IGBT / SiCバイアス電源用、6W、24VIN、絶縁型電源モジュール
-
ARTICLE
高性能と電力密度を実現するオンボードチャージャの設計寄稿文電気自動車 (EV) は日々ますます普及しており、消費者にとってこれらの自動車の費用対効果を高めるための多くのインセンティブが全国的および世界的に提供されています (図1参照)。これにより、2023年の電動自動車販売台数は1,300万台を超え、2022年の販売台数と比較した場合、バッテリー電気自動車 (BEV) とプラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) に対して30%以上増加します。 カーボンニュートラルが世界的に大きなテーマとなる中、自動車メーカーはEVへの取り組みを増加し続けています。航続距離は300マイルがEVの基準でしたが、新しいEVは最大400マイル、または500マイルの航続距離を備えています。一方、ほとんどのプラグインハイブリッドは、バッテリーのみで25~50マイル走行できる動力装置を提供し、内燃エンジンでバッテリーを補助します。 EVを所有する際の...
-
PRODUCT
MID1W2424A製品5kVRMSの強化絶縁付き、車載用、1.5W、5kV、絶縁型DC/DCコンバータ電源モジュール
-
ARTICLE
絶縁型電源モジュールを信号絶縁に適用する方法寄稿文信号伝送はあらゆる場所にあります。電気自動車 (EV) 充電ステーションおよびプログラマブルロジックコントローラ (PLC) による自動化システムなどの産業用アプリケーションには、人体に危険を及ぼす可能性のある高電圧 (最大数kV) が存在します。この種の危険な電圧は信号線を通過する可能性もあり、信号干渉を引き起こし、最終的には端末の電子機器を破壊する可能性があります。 絶縁障壁を越えて信号と電力を移動させることは、これらの課題を克服するのに役立つ方法です。本稿では、シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)、RS-232、RS-485、およびCANインタフェースに関連した信号絶縁に関する概要を説明します。また、例として、使いやすい超小型電源モジュールソリューションである、 MIE1W0505BGLVHを使って絶縁型電源モジュールを信号絶縁に使用する方法についても説明します。 ...
-
USE CASE
電源管理の使用事例 : 電動自転車使用例この使用事例では、電動自転車の設計におけるMP4581、MP27631、MIE1W0505BGLVHとMP5042のアプリケーションを検証します。 MPSは、電動自転車システムのバッテリー寿命と信頼性を向上させるために、MP4581、MP27631、MIE1W0505BGLVH、およびMP5042を使用した戦略的な電源管理ソリューションを提供します。 充電式バッテリーシステム、コントローラ、統合された電気モータで構成される電動自転車にとって、効率的な電源管理は非常に重要です。電動自転車はより大きなパワーとさまざまなレベルのアシストを提供しますが、自転車の乗り手はバッテリー電源や電気的障害を受けやすい部品に依存することで走行距離の不安や一般的な懸念も経験します。MPSは、電動自転車システムのバッテリー寿命と信頼性を向上させるために、MP4581、MP27631、M...
-
USE CASE
電源管理の使用事例 : 電力計使用例本使用事例では、電力計でのMP5493、MP5042とMIE1W0505BGLVHのアプリケーションについて検証します。 MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の停電を制御するためにMP5493、MP5042、およびMIE1W0505BGLVHを提供します。 電力計は、住宅および商業ビル、エネルギーシステム、製造、および充電インフラストラクチャにおける電力消費の主要なパラメータを測定します。エネルギー効率と節約への取り組みが強化されるにつれ、設計者は電力管理IC (PMIC)、 電圧レギュレータ、低電力マイクロコントローラおよびアナログフロントエンド (AFE) 回路などの省電力部品を電力計に統合しています。ただし、これらの省電力部品は電圧変動を処理する能力が低く、全体的な電源の安定性に影響を与えます。MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の電源喪失を制御するために...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成